登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
18
Zubehör
5
Ersatzteil
1
Einsätze
18
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Baureihen
Han-Eco®
...
Han-Eco
®
A
Gehäuse für Außenanwendungen
19 46 216 0253
型号: 19 46 216 0253
Han-Eco Outdoor 16A-HSM1-M25 with cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 16 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 216 0253
Han-Eco Outdoor 16A-HSM1-M25 with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
18
Zubehör
5
Ersatzteil
1
Einsätze
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han-Eco® A
Gehäuseart
Sockelgehäuse
Gehäusebeschreibung
mit Kunststoffkappe
Ausführung
Baugröße
16 A
Ausführung
seitlicher Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x M25
Verriegelungsart
Längsbügel
Anwendungsgebiet
Gehäuse für Außenanwendungen
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Anzahl der Wiederverriegelungen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP65
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Polyamid (PA)
glasfaserverstärkt
Farbe Gehäuse
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung
FPM
Farbe Dichtung
RAL 7001 (silbergrau)
Werkstoff Verriegelung
Polyamid (PA)
glasfaserverstärkt
Farbe Verriegelung
RAL 9005 (tiefschwarz)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel)
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61984
EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
133,5 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140176607
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found