配套产品
配套产品
型号: 19 41 000 5141
Han-Eco cable gland M40
Han-Eco cable gland M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M40
夹持范围: 16 ... 28 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑)
扳手规格: 46
注释
比较
型号: 19 41 000 5141
Han-Eco cable gland M40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Eco®
  • Tartozék típusa Cable gland
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    20 Nm Fitting
    20 Nm Cap nut
  • Csavarkulcs méret 46
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Méret M40
  • Befogási tartomány 16 ... 28 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömszelencék) Polyamide (PA)
  • Színes (tömszelence) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 62.25 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 39174000
  • GTIN 5713140130548
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较