工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
系列
...
Han-Eco®
附件
19 41 000 5132
型号: 19 41 000 5132
Han-Eco reducer gasket 9-14mm M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
减少密封插芯
夹持范围: 9 ... 14 mm
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 41 000 5132
Han-Eco reducer gasket 9-14mm M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
附件
上殼/底座系列
Han-Eco®
附件種類
減少密封插蕊
技術參數
尺寸
M32
夾持範圍
9 ... 14 mm
材料特性
顏色(附件)
RAL 9005(烏黑)
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
商業數據
包裝尺寸
10
淨重
4.058 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
40169300
GTIN
5713140130531
eCl@ss
27,140,807.00
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®