工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
系列
...
用於易爆危險環境的Han® Ex
全套
10 36 003 0004
型号: 10 36 003 0004
Han Ex 3A Kit HBM angled/HTE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 003 0004
Han Ex 3A Kit HBM angled/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器组
系列
Han A
®
上壳/底座系列
Han® Ex
原件
全套
版本
接线方式
螺栓接线
尺寸
3 A
针数
3
接地针
是
版本
顶/侧出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x M20
锁定类型
单锁扣
应用领域
用于爆炸危险环境的连接器
详细资料
用于本安电路的简单装置
技术参数
额定电流
5 A
Peak voltage
90 Vp
绝缘阻抗
>10
10
Ω
拧紧力矩
0.25 Nm 插针螺钉M3
Recommended screw driver
Slotted 0.4 x 2.5
极限温度
-20 ... +85 °C
环境温度
-20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 5015(天蓝)
材料(密封件)
NBR
材料(锁扣)
不锈钢
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
商业数据
包装尺寸
1
净重
154.12 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140189690
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found