配套产品
配套产品
Accessories
4
型号: 10 36 003 0008
Han Ex 3A-QL Kit HSM angled-M20/HTE-M20
Han Ex 3A-QL Kit HSM angled-M20/HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
Han-Quick Lock® 接线
额定电流: ‌5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20 1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 003 0008
Han Ex 3A-QL Kit HSM angled-M20/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
产品详情
Название
  • Категория Connector sets
  • Серия Han A®
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® Ex
  • Элемент Complete set
Версия
  • Метод подключения Han-Quick Lock® termination
  • Размер 3 A
  • Число контактов 3
  • Контакт PE Yes
  • Версия Top/side entry
  • Количество кабельных вводов 2
  • Кабельный ввод 1x M20
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Области применения Connectors for explosion hazardous environments
  • Подробные данные Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -20 ... +85 °C
  • Температура окружающей среды -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 5015 (sky blue)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) Stainless steel
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 231.666 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140189645
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较