登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
제품 시리즈
...
Han® Ex, 폭발 위험 환경 지원
일체의 세트
10 36 004 0012
型号: 10 36 004 0012
Han Ex 4A Kit HCC-M20/HTE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20 1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 004 0012
Han Ex 4A Kit HCC-M20/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
连接器组
제품 시리즈
Han A
®
후드/하우징 시리즈
Han® Ex
요소
全套
버전
터미네이션 방법
螺栓接线
규격
3 A
컨택트핀 개수
4
PE 단자
是
버전
顶出线
케이블 항목 수
2
케이블 엔트리
1x M20
잠금 유형
单锁扣
응용 분야
用于爆炸危险环境的连接器
상세설명
用于本安电路的简单装置
기술적 특성
정격 전류
5 A
Peak voltage
90 Vp
절연 저항
>10
10
Ω
조임 토크
0.25 Nm 插针螺钉M3
Recommended screw driver
Slotted 0.4 x 2.5
제한 온도
-20 ... +85 °C
주변 온도
-20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
체결 주기
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP67
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 5015(天蓝)
材料(密封件)
NBR
材料(锁扣)
不锈钢
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
160.04 g
원산지
德国
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140189478
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found