myHARTING Login
コンフィギュレータ
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Contacts
27
饰品
4
該当データなし
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
用于易爆危险环境的 Han® Ex
全套
10 36 112 0001
部品番号: 10 36 112 0001
Han Ex UL Q12 Set
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
コネクタセット
全セット
クリンプ端子
定格電流: 5 A
コンタクト: 12
サイズ: 3 A
シングルロックレバー
トップエントリー
1x M20
材質: 亜鉛ダイカスト
粉体塗装
保護等級: IP65, IP67
ノート
Compare
部品番号: 10 36 112 0001
Han Ex UL Q12 Set
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Contacts
27
饰品
4
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
标识
类别
连接器组
系列
Han
®
Q
上壳/底座系列
Han® Ex
原件
全套
版本
接线方式
压接针
尺寸
3 A
针数
12
接地针
是
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x M20
锁定类型
单锁扣
应用领域
用于爆炸危险环境的连接器
详细资料
仅供应美国市场
请单独订购压接针。
技术参数
额定电流
5 A
Peak voltage
90 Vp
绝缘阻抗
>10
10
Ω
极限温度
-20 ... +85 °C
环境温度
-20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 5015(天蓝)
材料(密封件)
NBR
材料(锁扣)
不锈钢
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
商业数据
包装尺寸
1
净重
176.42 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140189416
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (チェコ語)
PDF (ドイツ語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (デンマーク語)
PDF (スペイン語)
PDF (フランス語)
PDF (英語)
PDF (イタリア語)
PDF (日本語)
PDF (韓国語)
PDF (ポーランド語)
PDF (オランダ)
PDF (スウェーデン語)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語(簡体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare