配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
3
插芯
8
型号: 09 15 513 0901
Han F+B-HBM angled blue
Han F+B-HBM angled blue

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式, 带三个螺栓固定孔
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
材料(密封件): EPDM, 硅酮
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 513 0901
Han F+B-HBM angled blue
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
3
插芯
8
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria Han® F+B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowy gniazd do montażu przelotowego
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    Kątowy
    Z trzema otworami przelotowymi dla śrub montażowych
Wersja
  • Rozmiar 3 A
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
  • Zakres zastosowań Złącza do przemysłu spożywczego
  • Szczegóły
    Czyszczenie: Przy czyszczeniu wysokociśnieniowym za pomocą lancy zalecane jest zachowanie odległości >30cm aby wykluczyć mechaniczne uszkodzenia zewnętrznych komponentów złączy.
    Odciążka:Odpowiednia odciążka jest wymagana aby umożliwić złączom F+B wytrzymać naprężenia spowodowane np. codziennym myciem maszyny. Norma DIN VDE 0100-520: 2013-06 definiuje naprężenie dla złącza zależnie od średnicy przewodu.
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ‌1 Nm Śruby mocujące M3
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP67 stan zablokowania
    IP6K9K zgodnie z ISO 20653
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Polipropylen
  • Szorstkość powierzchni ≤ 1,12 µm
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Niebieski
  • Materiał (uszczelki)
    EPDM
    Silikon
  • Kolor, (uszczelka) Niebieski
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 HB
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • EG1935/2004 zgodny
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty
    CE
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 32 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140183315
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466