登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
附件
保护罩
09 15 513 5411
型号: 09 15 513 5411
Han F+B cover-HTE blue
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于上壳
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
蓝
材料(密封件): 硅酮
防护等级: IP67 锁定状态, IP6K9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 15 513 5411
Han F+B cover-HTE blue
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han® F+B
附件种类
保护盖
附件介绍
用于上壳
版本
锁定类型
螺钉锁扣
详细资料
清洁
:使用高压喷枪进行清洁时,建议清洁距离 > 30cm,以避免对连接器外部零件造成机械损伤。
应力消除
:
需要适当的应力消除才能使 F + B 连接器承受机器日常清洁等操作引起的应力。DIN VDE 0100-520: 2013-06 根据电缆的外径确定连接器的应力释放。
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP67 锁定状态
IP6K9K,符合 ISO 20653
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚丙烯
表面粗糙度
≤ 1.12 µm
颜色(上売/底座)
蓝
材料(密封件)
硅酮
颜色(密封件)
蓝
材料阻燃性等级符合 UL 94
HB
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
EG1935/2004
符合
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
认证
Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 990
FDA 21 CFR 177.1520
FDA 21 CFR 177.2600
商业数据
包装尺寸
1
净重
13.9 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140192331
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Han® F+B