配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
1
备件
1
插芯
8
型号: 09 15 513 0102
Han F+B screw-in housing straight-M32
Han F+B screw-in housing straight-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
直式
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
材料(密封件): EPDM, 硅酮
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 513 0102
Han F+B screw-in housing straight-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
备件
1
插芯
8
产品详情
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Han® F+B
  • Type of hood/housing Screw mounted housing
  • Description of hood/housing Straight
Version
  • Size 3 A
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type 螺钉锁扣
  • Field of application 食品饮料行业连接器
  • Details
    清洁:使用高压喷枪进行清洁时,建议清洁距离 > 30cm,以避免对连接器外部零件造成机械损伤。
    应力消除需要适当的应力消除才能使 F + B 连接器承受机器日常清洁等操作引起的应力。DIN VDE 0100-520: 2013-06 根据电缆的外径确定连接器的应力释放。
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67 锁定状态
    IP6K9K,符合 ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing) 聚丙烯
  • Roughness of the surface ≤ 0.8 µm
  • Colour (hood/housing)
  • Material (seal)
    EPDM
    硅酮
  • Colour (seal)
  • Material flammability class acc. to UL 94 HB
  • EG1935/2004 符合
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 16.7 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140183292
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466