配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 09 08 000 6124
Han-Fast Lock 10mm² w. Pin Ag 2300pcs.
Han-Fast Lock 10mm² w. Pin Ag 2300pcs.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
额定电流: ≤60 A
PCB插针
带pin针
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 08 000 6124
Han-Fast Lock 10mm² w. Pin Ag 2300pcs.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
标识
  • 类别 Érintkezők
  • 系列 Han-Fast® Lock
  • 插针类型 NYÁK érintkező
  • 插针端子介绍 Tüskével
版本
  • 包装内容 2300 darab a tekercsen
技术参数
  • 导体截面积 10 mm²
  • 额定电流 ≤ 60 A
  • 接触电阻 ≤ 2 mΩ
  • 剥线长度 7,5 mm
材料特性
  • 材料(插针) Réz ötvözet
  • 表面(插针) Ezüst bevonatú
  • 材料(锁扣) Réz ötvözet
  • 表面(锁扣) Passzivált
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS 豁免 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV 状态 konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Nem része
  • REACH 附件 XIV 物质 Nem része
  • REACH SVHC 物质 Igen
  • REACH SVHC 物质 Ólom
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质 Igen
  • 加州 65 号提案物质
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 9.080 g
  • 原产国 Németország
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140014831
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较