配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 08 000 7123
Han-Fast Lock 4-6mm² w.Pin, Ag
Han-Fast Lock 4-6mm² w.Pin, Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
额定电流: ≤60 A
PCB插针
带pin针
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 08 000 7123
Han-Fast Lock 4-6mm² w.Pin, Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han-Fast® Lock
  • Tipo de contacto Contacto para placa de circuitos impresos
  • Descripción del contacto Con pin
Versión
  • Contenidos del paquete Contacto sencillo
Características técnicas
  • Sección de conductor 4 ... 6 mm²
  • Corriente nominal ≤ 60 A
  • Resistencia de contacto ≤ 2 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 7,5 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (bloqueo) Aleación de cobre
  • Superficie (bloqueo) Pasivado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2,26 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140014879
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较