插芯
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 14 001 0430
型号: 09 14 001 0430
Han GND hood, 7,5-14mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
压入式连接
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
绿色
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 0430
Han GND hood, 7,5-14mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
插芯
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han
®
GND
上壳/底座类型
上壳
版本
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x 集成
锁定类型
压入式连接
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
电缆直径
7.5 ... 14 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座)
绿色
材料(电缆接头)
聚酰胺 (PA)
颜色(电缆紧固件)
黄
材料(密封件)
NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
萘
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
2
净重
40 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140019072
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® GND