Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
2
饰品
37
Contact inserts
1
Artikelnummer: 09 14 208 3032
Han Gigabit HMC ins. M, Cat.7 shield-GND
Han Gigabit HMC ins. M, Cat.7 shield-GND

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Han® Gigabit HMC-module
Insteekstuk
Krimpaansluiting
Mannelijk
Contacten: 8 + afscherming
Dwarsdoorsnede geleider: 0.09 ... 0.52 mm²
Nominale stroom: ‌5 A
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 14 208 3032
Han Gigabit HMC ins. M, Cat.7 shield-GND
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
2
饰品
37
Contact inserts
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Type module Han® Gigabit HMC-module
  • Beschrijving van de module Insteekstuk
  • Eigenschappen Geschikt voor PoE++
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 8
  • overige contacten + afscherming
  • Details
    Met aanvullende schermverbinding met het scharnierend frame
    Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
    Bestel de adaptermodule afzonderlijk.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,09 ... 0,52 mm²
  • Buitendiameter draad ≤1,7 mm
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Nominale spanning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominale impulsspanning 0,8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 30 V
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 7A Klasse FA tot en met 1000 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Contactweerstand, afscherming ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 10.000
  • Opmerking steekcycli met andere HMC-componenten
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (afscherming) Zink-spuitgietwerk, vernikkeld
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 37,3 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140187528
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare