配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
型号: 09 14 208 3011
Han Gigabit HMC insert male
Han Gigabit HMC insert male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Gigabit HMC 模块
插芯
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 208 3011
Han Gigabit HMC insert male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Módulos
  • Tipo de módulo Módulo Han® Gigabit HMC
  • Descrição do módulo Inserto
  • Características Adequado para PoE++
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Número de Pólos 8
  • outros contatos + blindagem
  • Detalhes
    Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
    Por favor solicite o módulo adaptador separadamente.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,09 ... 0,52 mm²
  • Diâmetro externo do fio ≤1,7 mm
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Tensão Nominal 50 V
  • Tensão Nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensão nominal de impulso 0,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 30 V
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistência do contato, blindagem ≤ 100 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 10.000
  • Observação sobre ciclos de conexão Ciclos de conexão com outros componentes HMC
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (blindagem) Zinco fundido, niquelado
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 37 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140162877
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较