Matching Products
Matching Products NUEVO
Contacts
2
Combinables
2
饰品
37
Contact inserts
1
Número de parte: 09 14 008 3032
Han Gigabit insert M Cat. 7 (shield-GND)
Han Gigabit insert M Cat. 7 (shield-GND)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Módulo Han® GigaBit
Inserto
Terminación ponchable
Macho
Contactos: 8 + blindaje
Sección de conductor: 0.09 ... 0.52 mm²
Corriente nominal: ‌5 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 09 14 008 3032
Han Gigabit insert M Cat. 7 (shield-GND)
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Contacts
2
Combinables
2
饰品
37
Contact inserts
1
Detalles del producto
标识
  • 类别 模块
  • 模块类別 Han ® GigaBit 模块
  • 模块介绍 插芯
  • 特点 适用于 PoE++
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 8
  • 更多插针 +屏蔽
  • 详细资料
    另带至铰链式框架的屏蔽连接
    请单独订购压接针。
    请单独订购适配器模块。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.09 ... 0.52 mm²
  • 线芯外径 ≤1.7 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 30 V
  • 传输特性 Cat. 7A FA 级,到 1,000 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 接触电阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(屏蔽) 锌压铸,镀镍
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 36 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140187474
  • eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare