配套产品
配套产品
Kontakte
3
Steckpartner
2
饰品
38
Contact inserts
1
型号: 09 14 008 3112
Han Gigabit insert female, (shield-GND)
Han Gigabit insert female, (shield-GND)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® GigaBit 模块
插芯
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3112
Han Gigabit insert female, (shield-GND)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
2
饰品
38
Contact inserts
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Modultyp Han® Gigabit Modul
  • Modulbeschreibung Einsatz
  • Merkmale Geeignet für PoE++
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Kontaktanzahl 8
  • weitere Kontakte + Schirmung
  • Hinweise
    mit zusätzlicher Schirmanbindung zum Gelenkrahmen
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
    Adaptermodul separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,09 ... 0,52 mm²
  • Aderaußendurchmesser ≤1,7 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Bemessungsspannung 50 V
  • Bemessungsspannung
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 30 V
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Durchgangswiderstand, Schirmung ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Schirmung Zink-Druckguss, vernickelt
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP Nummer 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 36 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140020733
  • eCl@ss 27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552