配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
4
Tools
3
饰品
1
Frames
23
型号: 09 11 000 6156
Han 1 HC - contact male
Han 1 HC - contact male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
接地针
额定电流: ≤350 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 35 ... 70 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6156
Han 1 HC - contact male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
4
Tools
3
Accessories
1
Frames
23
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 TC 350
  • 插针类型 接地针
版本
  • 接线方式 轴向螺栓接线方式
  • 接线方式 轴向螺栓接线方式
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
  • 详细资料 只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 35 ... 70 mm²
  • 额定电流 ≤ 350 A
  • 接触电阻 ≤ 0.2 mΩ
  • 剥线长度 19 ... 20 mm
  • 拧紧力矩
    8 Nm @ 35 mm²
    10 Nm @ 50 mm²
    12 Nm @ 70 mm²
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 133.72 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • GTIN 5713140015173
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522