配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
2
型号: 09 11 001 2795
Han HC-Modular 800 female screw contact
Han HC-Modular 800 female screw contact

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌800 A
导体截面积: 240 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 001 2795
Han HC-Modular 800 female screw contact
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
饰品
2
上売/底座
2
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® HC Modular
  • 标识 800
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 公母类型 母头
  • 详细资料 请确保使用24号的扳手及紧固力矩来紧固插针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 240 mm²
  • 额定电流 ‌ 800 A
  • 额定电压 3,600 V
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 < 0.2 mΩ
  • 拧紧力矩 16 ... ‌18 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 1B 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 1B 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚碳酸酯 (PC)
    聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 529 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522