配套产品
配套产品
Contacts
10
Combinables
5
Frames
22
型号: 09 11 001 3001
Han HC350 crimp contact M
Han HC350 crimp contact M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌350 A
导体截面积: 25 ... 120 mm²
注释
比较
型号: 09 11 001 3001
Han HC350 crimp contact M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
10
Combinables
5
Frames
22
产品详情
Identification
  • Category 插芯
  • Series Han® HC Modular
  • Identification 350
Version
  • Termination method 压接针
  • Gender 公头
  • Details 请单独订购压接针。
  • Details 只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 25 ... 120 mm²
  • Wire outer diameter ≤22 mm
  • Rated current ‌ 350 A
  • Rated voltage 2,000 V
  • Rated impulse voltage 12 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Vibration resistance 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • Shock resistance 2 类,符合 IEC 61373 标准
Material properties
  • Material (insert)
    聚碳酸酯 (PC)
    聚酰胺 (PA)
  • Colour (insert) RAL 7032(卵石灰)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 30 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140016125
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较