Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Cikkszám: 09 14 027 3014
Han HD shielded module male (shield-GND)
Han HD shielded module male (shield-GND)

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Han® nagy sűrűségű árnyékolt modul
Önálló modul
Krimpelhető csatlakoztatás
Apa
Érintkezők: 27 + árnyékolás
Vezető keresztmetszete: 0.13 ... 0.33 mm²
Névleges áramerősség: ‌2 A
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 14 027 3014
Han HD shielded module male (shield-GND)
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Termékleírás
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® 高密度屏蔽模块
  • 模块尺寸 单模块
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 27
  • 更多插针 +屏蔽
  • 详细资料
    另带至铰链式框架的屏蔽连接
    请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.33 mm²
  • 线芯外径 ≤1.8 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电压 16 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 接触电阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(屏蔽) 锌压铸,镀镍
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 类别 1 B 级
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 34.5 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140184749
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás