配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
2
插芯
28
Frames
2
型号: 97 00 000 0252
Han HP Direct/M24_H_HTSE2_SCL_M40/M40
Han HP Direct/M24_H_HTSE2_SCL_M40/M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶/侧出线
2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
型号: 97 00 000 0252
Han HP Direct/M24_H_HTSE2_SCL_M40/M40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
2
插芯
28
Frames
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® HP Direct M
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
Versão
  • Tamanho 24 B
  • Versão Entrada superior/lateral
  • Número de entradas de cabos 2
  • Entrada de cabo 2x M40
  • Tipo de trava Trava parafuso
Características técnicas
  • Toque de aperto (travamento do parafuso) ‌ 4 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (vedação) FPM
  • Material (trava) Aço inox
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713141149112
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较