登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
4
Accessories
2
Pótalkatrész
3
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Csatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek különleges alkalmazásokhoz
...
Magas áramerősségű csatlakozók
Han® HPR HPTC
10 40 292 6407
型号: 10 40 292 6407
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M40 w/o CG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
额定电流: 1,400 A
全套
电缆端
尺寸: 3
2x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 292 6407
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M40 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
4
Accessories
2
Pótalkatrész
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
连接器组
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han® HPR HPTC
Lengő csatlakozóház/ház típusa
全套
Lengő/rögzített oldai ház leírása
电缆端
Kábeltípus
铜质电缆 (圆型)
Verzió
Méret
3
Árnyékolás
360° 屏蔽
Kódolás
16种编码可选
A kábelek száma
2
Kábelbevezetés
2x M40
Alkalmazási terület
用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
导体截面积 (mm²)
150 mm²
额定电流
1,400 A
额定电压
3,600 V
额定脉沖电压
20 kV
污染等级
4
过电压类别
III
拧紧力矩
2.2 Nm M4固定螺栓
Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés)
14.5 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 25
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP68
IP66
IP69
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
规格和认证
规格
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545
EN 60137
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
2,055 g
Származási ország
德国
Európai vámtarifaszám
85359000
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found