配套产品
配套产品
型号: 10 40 291 5401
Han HPR HPTC 1400 DS insul. prot. cover
Han HPR HPTC 1400 DS insul. prot. cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
螺钉锁扣
材料: 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
防护等级: IP66, IP69, IP68
注释
比较
型号: 10 40 291 5401
Han HPR HPTC 1400 DS insul. prot. cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connector sets
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR HPTC
  • Tartozék típusa Protection cover
  • A tartozék leírása for device side
Verzió
  • Rögzítés típusa Screw locking
  • Alkalmazási terület Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Részletek
    O-ring seal must be greased with the enclosed grease before mating.
    The hoods/housings are equipped with a functional earth (FE) connection. Protection against indirect contact must be ensured by suitable measures taken by the user during installation.
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség 4,800 V
  • Névleges impulzus feszültség 25 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 14.5 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +145 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP66
    IP69
    IP68
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag (tömítőgyűrű) Silicone
  • Anyag (Rögzítés) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140192157
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408