用于特定应用的连接器和电缆组件
...
大电流连接器
Han® HPR HPTC
10 40 272 6406
型号: 10 40 272 6406
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M40 w/o CG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
额定电流: 400 A
全套
电缆端
尺寸: 2
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 272 6406
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M40 w/o CG
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
连接器组
上壳/底座系列
Han® HPR HPTC
上壳/底座类型
全套
上壳/底座介绍
电缆端
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
特点
符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
版本
尺寸
2
屏蔽
360° 屏蔽
编码
16种编码可选
电缆入口数量
1
出线孔
1x M40
应用领域
用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
导体截面积 (mm²)
120 mm²
额定电流
400 A
额定电压
1,800 V
额定脉沖电压
10 kV
污染等级
4
过电压类别
III
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 25
防护等级符合 IEC 60529
IP68
IP66
IP69
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
规格和认证
规格
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545
EN 60137
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,010 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found