登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
4
Accessories
2
Spare Part
3
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Connectoren en kabelmodules voor specifieke toepassingen
...
Connectoren voor hoge stroom
Han® HPR HPTC
10 40 272 6405
型号: 10 40 272 6405
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
额定电流: 400 A
全套
电缆端
尺寸: 2
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 272 6405
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
4
Accessories
2
Spare Part
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
连接器组
Series van de kappen/behuizingen
Han® HPR HPTC
Type kap/behuizing
全套
Beschrijving van kap/behuizing
电缆端
Type kabel
铜质电缆 (圆型)
Eigenschappen
符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
Versie
Grootte
2
Afscherming
360° 屏蔽
Codering
16种编码可选
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x M40
Toepassingsgebied
用于恶劣室外环境的上壳/底座
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
95 mm²
Nominale stroom
400 A
Nominale spanning
1,800 V
Nominale impulsspanning
10 kV
Mate van verontreiniging
4
Overspanningscategorie
III
Aanhaalkoppel
2.2 Nm M4固定螺栓
Aanhaalkoppel (schroefvergrendeling)
6 Nm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 25
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP68
IP66
IP69
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
聚酰胺 (PA)
Materiaal (kap/behuizing)
压铸铝
防腐蚀
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545
EN 60137
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1,000 g
Land van herkomst
罗马尼亚
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713141154819
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found