7
饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
用于特定应用的连接器和电缆组件
...
大电流连接器
Han® HPR HPTC
10 40 271 1006
型号: 10 40 271 1006
Han HPR HPTC 400 DS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
额定电流: 400 A
全套
设备端
尺寸: 2
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 271 1006
Han HPR HPTC 400 DS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdonssatser
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han® HPR HPTC
Typ av kabelkåpa/chassihus
Komplett sats
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Enhetssida
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Funktioner
till flertrådiga ledare enligt IEC 60228 Klass 5
Version
Storlek
2
Skärmning
360° skärmning
Kodning
16 kodningsalternativ
Applikationsområde
Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Tekniska egenskaper
Märkström
400 A
Märkspänning
1.800 V
Nominell impulsspänning
10 kV
Föroreningsgrad
4
Överspänningskategori
III
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 25
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP68
IP66
IP69
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium pressgjuten
Korrosionsbeständig
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 Kategori 1 klass B
EN 45545
EN 60137
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85359000
GTIN
5713140189874
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found