登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Серия
Кабельные/блочные кожухи Han® HPR HPTC для применения в суровых условиях окружающей среды
10 40 282 6407
型号: 10 40 282 6407
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M40 w/o CG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
额定电流: 850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 282 6407
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M40 w/o CG
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
Название
Категория
Комплекты соединителей
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
HPR HPTC
Тип кабельного кожуха/корпуса
Полный комплект
Описание кабельного/блочного кожуха
Кабельная часть
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Характеристики
для многожильного кабеля класса 5 по IEC 60228
Версия
Размер
3
Экранирование
Экранирование 360°
Кодирование
16 вариантов кодировки
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M40
Области применения
Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
150 mm²
Номинальный ток
850 A
Номинальное напряжение
3.600 V
Номинальное импульсное напряжение
20 kV
Степень загрязнения
4
Класс перенапряжения
III
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 25
Класс защиты согласно IEC 60529
IP68
IP69
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Полиамид (ПА)
Материал (кабельный/блочный кожух)
Литой алюминий
Коррозионностойкий
Спецификации и допуски
Спецификации
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 Категория 1 класс В
EN 45545
EN 60137
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1.505 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85359000
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found