配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
4
Accessories
3
Ricambio
3
型号: 10 40 282 6507
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M50 w/o CG
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M50 w/o CG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M50
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 282 6507
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M50 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
4
Accessories
3
Ricambio
3
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connector sets
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR HPTC
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Complete set
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Cable side
  • Kábeltípus Copper cable (round)
  • Tulajdonságok for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
Verzió
  • Méret 3
  • Árnyékolás 360° shielding
  • Kódolás 16 coding options
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M50
  • Alkalmazási terület Hoods/housings for harsh outdoor environments
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 150 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 850 A
  • Névleges feszültség 3,600 V
  • Névleges impulzus feszültség 20 kV
  • Szennyeződési fok 4
  • Túlfeszültség kategória III
  • Meghúzási nyomaték ‌2.2 Nm Fixing screws M4
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 14.5 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 25
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP68
    IP66
    IP69
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    压铸铝
    防腐蚀
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545
    EN 60137
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1,450 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85359000
  • GTIN 5713141157834
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较