myHARTING Login
Konfigureerijad
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
1
Tools
4
Accessories
2
Spare Part
3
no data available
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Belirli uygulamalar için konnektörler ve kablo takımları
...
Yüksek akım konnektörleri
Han® HPR HPTC
10 40 282 6409
Osa number: 10 40 282 6409
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M40 w/o CG
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Connector sets
Rated current: 850 A
Complete set
Cable side
Size: 3
1x M40
Material: Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Degree of protection: IP68, IP66, IP69
Notes
Compare
Osa number: 10 40 282 6409
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M40 w/o CG
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
1
Tools
4
Accessories
2
Spare Part
3
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Tanımlama
Kategori
Konnektör setleri
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han® HPR HPTC
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Tam set
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
Kablo tarafı
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Özellikler
IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca çok damarlı kablolar için
Sürüm
Boyut
3
Koruma
360° ekranlama
Kodlama
16 Kodlama seçeneği
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x M40
Uygulama Alanı
Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
240 mm²
Nominal akım
850 A
Çalışma Gerilimi
3.600 V
Nominal darbe gerilimi
20 kV
Kirlilik derecesi
4
Aşırı gerilim kategorisi
III
Sıkma torku
2,2 Nm Sabitleme vidaları M4
Sıkma torku (vida kilitleme)
14,5 Nm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 25
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP68
IP66
IP69
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Alüminyum döküm
Korozyona dayanıklı
Özellikler ve onaylar
Özellikler
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B
EN 45545
EN 60137
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
1.525 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85359000
GTIN
5713141157841
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Taani)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tšehhi)
PDF (Hispaania)
PDF (Inglise)
PDF (Saksa)
PDF (Prantsuse)
PDF (Jaapani)
PDF (Korea)
PDF (Itaalia)
PDF (Hollandi)
PDF (Poola)
PDF (Rootsi)
PDF (Türgi)
PDF (Hiina)
PDF (Hiina (trad.))
PDF (Portuguese_PT)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
PDF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Engineering Data
3D CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
STEP
JT
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Instructions
Assembly instructions
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare