配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
2
型号: 19 40 021 1112
Han HPR SP2-PFT/TE-SCL-M32
Han HPR SP2-PFT/TE-SCL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
尺寸: SP2
螺钉锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 021 1112
Han HPR SP2-PFT/TE-SCL-M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 上売/底座
  • Řada krytů Han® HPR
  • Typ krytu 面板安装底座
Verze
  • Velikost SP2
  • Verze 顶出线
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M32
  • Způsob zajišťování 螺钉锁扣
  • Oblast použití 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌6 Nm 锁止螺钉
    ‌6 Nm 固定螺栓
    ‌15 Nm 固定环
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Tloušťka panelu ≥2 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Povrch (kryt) 粉末涂层
  • Barva (kryt) RAL 9005(乌黑)
  • Materiál (těsnění) NBR
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 463 g
  • Země původu 中国
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140831360
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466