配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Capots/Embases
88
Frames
17
型号: 09 14 002 3123
Han HV module, 40A 5000V female
Han HV module, 40A 5000V female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® HV 模块
双模块
用于Han® C压接针
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: ‌40 A
聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 3123
Han HV module, 40A 5000V female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
上殼/底座
88
Frames
17
产品详情
Identification
  • Catégorie Modules
  • Série Han-Modular®
  • Type de module Module Han® HV
  • Taille du module Module double
  • Description du module pour contacts à sertir Han® C
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Nombre de contacts 2
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
  • Contenu du kit
    1 module
    2 manchons de fixation
    2 tubes thermorétractables
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Diamètre extérieur ≤9 mm
  • Intensité nominale ‌ 40 A
  • Tension nominale du conducteur de terre 2.900 V
  • Rated voltage conductor-conductor 5.000 V
  • Tension de claquage 15 kV
  • Degré de pollution 3
  • Intensité nominale selon UL 31 A
  • Tension nominale selon UL 5.000 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate / téflon (PTFE)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50124-1
    IEC 60352-4
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 40 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140019935
  • eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较