登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
12
Insertos
4
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
...
Han® High Temp para temperaturas extremas de hasta 200 °C
Carcasas/bases
09 62 824 0391
型号: 09 62 824 0391
Han High Temp 24B-agg-QB
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 824 0391
Han High Temp 24B-agg-QB
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
插芯
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie de carcasas/bases
Han® High Temp
Tipo de carcasa/base
Base pasamuros
Tipo
Construcción baja
Versión
Tamaño
24 B
Tipo de bloqueo
Seguros de bloqueo doble
Características técnicas
Par de apriete
1 Nm Tornillos de fijación M4
Temperatura de limitación
-40 ... +200 °C Con componentes Han® High Temp
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Fundición de aluminio
Superficie (carcasa/base)
No revestido
Color (carcasa/base)
Sin pintado
Material (junta)
FPM
Color (junta)
Rojo
Material (bloqueo)
Acero inoxidable
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
171,16 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140074231
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp