配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
4
型号: 09 33 824 2603
Han High Temp 24E-s Male
Han High Temp 24E-s Male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Insertos
Terminação parafusada
Macho
Polímero de cristal líquido (LCP)
Corrente Nominal: ‌16 A
Tamanho: 24 B
Contatos: 24
Seção transversal do condutor: 0.75 ... 2.5 mm²
Liga de cobre
Banhado a prata
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 824 2603
Han High Temp 24E-s Male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
4
产品详情
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han E® High Temp
Versão
  • Método de terminação Terminação parafusada
  • Gênero Macho
  • Tamanho 24 B
  • Com proteção para cabo Yes
  • Número de Pólos 24
  • contato terra Yes
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 18 ... AWG 14
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 500 V
  • Tensão nominal de impulso 6 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 1 mΩ
  • Comprimento de decapagem 7,5 mm
  • Torque de aperto
    ‌0,5 Nm Parafuso de contato M3
    ‌0,5 Nm Parafusos de fixação M3
    ‌1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • Limitação de temperatura -40 ... +200 °C Com componentes Han® High Temp
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 135,7 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140163270
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® High Temp
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较