配套产品
配套产品
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 80 115 0200
Han ID Modul socket CAN
Han ID Modul socket CAN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
ID CAN
单模块
网络模块
笼式弹片接线
母头
插针: 7
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 80 115 0200
Han ID Modul socket CAN
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identification
  • Catégorie Modules
  • Série Han-Modular®
  • Identification Han-Smart®
  • Type de module ID CAN
  • Taille du module Module individuel
  • Description du module Module Réseau
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
  • Genre Femelle
  • Nombre de contacts 7
Donnés liées au raccordement
  • Tension nominale 24 V DC
  • Puissance consommée <5 W
Données techniques
  • Température de service -40 ... +70 °C
  • Température de stockage -40 ... +70 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) plaqué or
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • Longueur 53 mm
  • Largeur 30,4 mm
  • Hauteur 14,7 mm
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60721-3-3
    EN 61000-4-2 Décharge électrostatique (ESD)
    EN 61000-4-3 Champ électromagnétique
    EN 61000-4-4 Transitoires rapides (fuites)
    EN 61000-4-5 Surtensions
    EN 61000-4-6 Perturbations conduites
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 37 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 84715000
  • GTIN 5713140185050
  • eCl@ss 27440218 Module pour connecteurs industriels (données)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

com.harting.productdetail.downloads.engineeringData.software.title
下载设置
2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较