登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
Carcaças/Bases
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
...
Série
Han-Modular®
09 80 615 0100
型号: 09 80 615 0100
Han ID Module Plug Profinet
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
ID Profinet
单模块
存储模块/CPU
公头
插针: 7
聚碳酸酯 (PC), 液晶聚合物 (LCP)
RAL 7032(卵石灰), 白
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 80 615 0100
Han ID Module Plug Profinet
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Carcaças/Bases
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Módulos
Série
Han-Modular®
Identificação
Han-Smart®
Tipo de módulo
ID Profinet
Tamanho do módulo
Módulo individual
Descrição do módulo
Módulo de memória/CPU
Características
Módulo para identificação de componentes industriais
Protocolo de comunicação Profinet I/O conformidade classe B
SNMP habilitado (V1, V2C)
Versão
Memória
32 KByte Flash
Ciclos de escrita
≥ 100.000
Gênero
Macho
Número de Pólos
7
Detalhes
O arquivo de software GSD e as instruções de operação podem ser baixados do eCatalogue.
Terminação de dados
Consumo de potência
<2 W
Características técnicas
Temperatura de operação
-40 ... +70 °C
Temperatura de armazenamento
-40 ... +70 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP20
Classe de tempo real
RT conforme IEC 61158
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Branco
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60721-3-3
EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD)
EN 61000-4-3 Campo eletromagnético
EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório)
EN 61000-4-5 Tensões de surto
EN 61000-4-6 interferências conduzidas
IEC 61158
Aprovações
CE
PROFINET
Yes
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
35 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140185067
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
com.harting.productdetail.downloads.engineeringData.software.title
下载设置
SOFTWARE
下载
com.harting.productdetail.downloads.engineeringData.software.info
com.harting.productdetail.downloads.engineeringData.software.title
下载设置
FIRMWARE
下载
com.harting.productdetail.downloads.engineeringData.software.info
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
Instructions
com.harting.productdetail.downloads.assemblyInstruction.manual.title
下载设置
PDF
ZIP
下载
com.harting.productdetail.downloads.assemblyInstruction.manual.info
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Selection Guide Han-Modular®