登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
인서트
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
특정 애플리케이션을 위한 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
식음료 산업용 커넥터
Han® INOX
19 44 310 0547
型号: 19 44 310 0547
Han INOX 10B-gs-R-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
单锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 19 44 310 0547
Han INOX 10B-gs-R-M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
9
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
후드/하우징 시리즈
Han-INOX
®
후드/하우징 타입
후드
버전
규격
10 B
버전
사이드 엔트리
케이블 항목 수
1
케이블 엔트리
1x M32
잠금 유형
싱글 잠금 레버
응용 분야
열악한 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
제한 온도
-40 ... +125 °C
제한 온도 참고
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
4
4X
12
자재 특성
재료 (후드/하우징)
스테인리스 강
표면 (후드/하우징)
비코팅방식
컬러 (후드/하우징)
비도장
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
니켈
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
승인규격
CE
DNV GL
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
685.1 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140132092
eCl@ss
27,440,202.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread