登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
Accessories
3
Inserts
101
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Connectoren en kabelmodules voor specifieke toepassingen
...
Connectoren voor de levensmiddelen- en drankenindustrie
Han® INOX
19 44 003 0305
型号: 19 44 003 0305
Han-INOX 3A-HBM-DL-C
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
直式, 带金属保护盖
尺寸: 3 A
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 003 0305
Han-INOX 3A-HBM-DL-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
Accessories
3
Inserts
101
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Series van de kappen/behuizingen
Han-INOX
®
Type kap/behuizing
Scheidingswand gemonteerde behuizing
Beschrijving van kap/behuizing
Recto
Con tapa de metal
Versie
Grootte
3 A
Vergrendelingstype
Bloqueo sencillo
Toepassingsgebied
carcasas/bases para entornos difíciles
Details
para inserto macho montado
Pakketinhoud
Con tornillo sellado
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
1 Nm Tornillos de fijación M3
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP44
IP65 Con tornillo sellado
IP66 Con tornillo sellado
IP67 Con tornillo sellado
Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
4
4X
12
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Acero inoxidable
Oppervlak (kap/behuizing)
No revestido
Kleur (kap/behuizing)
Sin pintado
Materiaal (afdichting)
FPM
Materiaal (vergrendeling)
Acero inoxidable
RoHS
conforme
ELV-status
conforme
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
No incluido
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
No incluido
REACH SVHC Stoffen
No incluido
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Goedkeuringen
CE
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
74 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140175617
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread