登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
4
Érintkező vezetők
37
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Csatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek különleges alkalmazásokhoz
...
Élelmiszer és ital csatlakozók
Han® INOX
19 44 003 1443
型号: 19 44 003 1443
Han INOX 3A TE Hood M20 w/seal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
用于Han-Brid
®
, 带粘合密封件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 003 1443
Han INOX 3A TE Hood M20 w/seal
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
4
插芯
37
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han-INOX
®
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Hood
Lengő/rögzített oldai ház leírása
for Han-Brid
®
With glued seal
Verzió
Méret
3 A
Verzió
Top entry
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x M20
Rögzítés típusa
Single locking lever
Alkalmazási terület
Hoods/housings for harsh environments
Csomag tartalma
With seal screw
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
For use as a connector according to IEC 61984.
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP44
IP65 With seal screw
IP66 With seal screw
IP67 With seal screw
Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
4
4X
12
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Stainless steel
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Uncoated
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Unpainted
Anyag (tömítés)
FPM
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Naphthalene
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Jóváhagyások
CE
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
60 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140131989
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling