Frames
2
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori & cavi pre-assemblati per applicazioni specifiche
...
Connettori per l'industria alimentare
Han® INOX
19 44 006 0301
型号: 19 44 006 0301
Han-INOX® 6B-HBM-SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 6 B
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 006 0301
Han-INOX® 6B-HBM-SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han-INOX
®
Tipo di custodia
Custodia base passante
Versione
Taglia
6 B
Tipi di aggancio
Aggancio a leva singola
Settori di applicazione
Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio
1 Nm Viti di fissaggio M4
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
Certificazioni UL 50/ UL 50E
4
4X
12
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Acciaio inox
Finitura superficiale (custodie)
Uncoated
Colore (custodie)
Non verniciato
Materiale (guarnizioni)
FPM
Materiale (agganci)
Acciaio inox
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
CE
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
0,01 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140829619
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found