登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
混合
09 38 087 3001
型号: 09 38 087 3001
Han K 32-55-M-C
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 10 B
插针: 87
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² Power 0.09 ... 0.52 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 087 3001
Han K 32-55-M-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Insertos
Série
Han-Com
®
Identificação
Han
®
K 32/55
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Macho
Tamanho
10 B
Número de Pólos
87
Número de contatos de sinal
55
Número de contatos de potência
32
contato terra
Yes
Detalhes
Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
32x Han D
®
55x D-Sub
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,14 ... 2,5 mm² Power
0,09 ... 0,52 mm² Sinal
Corrente nominal (sinal)
4 A
Tensão nominal (sinal)
50 V
Tensão nominal de impulso (sinal)
0,8 kV
Grau de poluição (sinal)
2
Corrente Nominal (potência)
10 A
Tensão Nominal (potência)
250 V
Tensão nominal de impulso (potência)
4 kV
Grau de poluição (potência)
2
Tensão nominal conforme UL
600 V Pólos de Potência
30 V Pólos de Sinal
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Torque de aperto
2 Nm Parafuso terra
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
42 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140186491
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
下载
Industrial Connectors Han®