配套产品
配套产品
Contacts
28
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
161
型号: 09 38 006 3001
Han K 4/2-MI-CRT
Han K 4/2-MI-CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 6 ... 25 mm² Power 0.14 ... 4 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 006 3001
Han K 4/2-MI-CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
28
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
161
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han-Com®
  • 标识 Han® K 4/2
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 16 B
  • 针数 6
  • 信号针数 2
  • 电源针数 4
  • 接地针
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    6 ... 25 mm² Power
    0.14 ... 4 mm² 信号
  • 额定电流(信号) 16 A
  • 额定电压(信号) 400 V
  • 额定脉沖电压(信号) 6 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流(电源) 80 A
  • 额定电压(电源) 830 V
  • 额定脉沖电压(电源) 8 kV
  • 污染等级(电源) 3
  • 额定电流符合UL(信号) 15 A
  • 额定电压符合UL(信号) 250 V
  • 额定电流符合 UL(电源) 70 A
  • 额定电压符合 UL(电源) 600 V
  • 额定电流符合CSA(信号) 14 A
  • 额定电压符合CSA(信号) 250 V
  • 额定电流符合 CSA(电源) 56 A
  • 额定电压符合 CSA(电源) 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 拧紧力矩 ‌2 Nm PE 螺钉 M5
  • Recommended screw driver PH2
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 68 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140346321
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较