登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
115
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
Insertos monobloco
...
Para aplicações industriais
Correntes desde 16 A
09 38 008 2701
型号: 09 38 008 2701
Han K4/4-F 6-16mm² Finger prot
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 63 A
尺寸: 10 B
插针: 8
导体截面积: 6 ... 16 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 008 2701
Han K4/4-F 6-16mm² Finger prot
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
115
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Insertos
Série
Han-Com
®
Identificação
Han
®
K 4/4
Versão
Método de terminação
Terminal de parafuso axial / terminal de fixação de gaiola
Gênero
Fêmea
Tamanho
10 B
Número de Pólos
8
Número de contatos de sinal
4
Número de contatos de potência
4
contato terra
Yes
Detalhes
Proteção ao toque
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
6 ... 16 mm² Power
0.14 ... 2.5 mm² 信号
Diâmetro externo do fio
≤8.9 mm
Corrente Nominal
63 A
Tensão Nominal
690 V
Tensão nominal de impulso
8 kV
Grau de poluição
3
Corrente nominal (sinal)
16 A
Tensão nominal (sinal)
250 V
Tensão nominal de impulso (sinal)
4 kV
Grau de poluição (sinal)
3
Corrente nominal conforme UL
63 A
Tensão nominal conforme UL
600 V
Corrente nominal conforme UL (sinal)
16 A
Tensão nominal conforme UL (sinal)
230 V
Corrente nominal conforme CSA
63 A
Tensão nominal conforme CSA
600 V
Corrente nominal conforme CSA (sinal)
16 A
Tensão nominal conforme CSA (sinal)
230 V
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Resistência de contato
≤ 0.5 mΩ
Resistência do contato, área do sinal
≤ 3 mΩ
Comprimento de decapagem
11 ... 12 mm
7 ... 9 mm 信号
Torque de aperto
2 Nm @ 6 mm²
3 Nm @ 10 mm²
4 Nm @ 16 mm²
Recommended screw driver
PH2
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Propriedades do material
Material (inserto)
聚碳酸酯 (PC)
Cor (inserto)
RAL 7032(卵石灰)
Material (contatos)
铜合金
Superfície (contatos)
镀银
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exceções RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Status ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
有
Substâncias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
Número ECHA SCIP
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
铅
镍
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
40 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140056312
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found