备件
1
上売/底座
115
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 38 008 2602
型号: 09 38 008 2602
Han K4/4-M 10-22mm² berührsicher
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 63 A
尺寸: 10 B
插针: 8
导体截面积: 10 ... 22 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 008 2602
Han K4/4-M 10-22mm² berührsicher
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktinsatser
Serie
Han-Com
®
Identifiering
Han
®
K 4/4
Version
Förbindningsmetod
Axialskruvsförbindning/burklämma förbindning
Kön
Hane
Storlek
10 B
Antal kontakter
8
Antal signalkontakter
4
Antal kraftkontakter
4
PE-kontakt
Ja
Detaljer
Fingersäker
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
10 ... 22 mm² Power
0,14 ... 2,5 mm² Signal
Ledare ytterdiameter
≤8.9 mm
Märkström (signal)
16 A
Märkspänning (signal)
250 V
Nominell impulsspänning (signal)
4 kV
Föroreningsgrad (signal)
3
Märkström (kraft)
63 A
Märkspänning (kraft)
690 V
Nominell impulsspänning (kraft)
8 kV
Föroreningsgrad (kraft)
3
Märkström enl. UL (signal)
16 A
Märkspänning enl. UL (signal)
230 V
Märkström enl. UL (kraft)
63 A
Märkspänning enl. UL (kraft)
600 V
Märkström enl. CSA (signal)
16 A
Märkspänning enl. CSA (signal)
230 V
Märkström enl. CSA (kraft)
63 A
Märkspänning enl. CSA (kraft)
600 V
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 0.5 mΩ
Kontaktmotstånd, signalområde
≤ 3 mΩ
Avskalningslängd
11 ... 12 mm
13 ... 14 mm @ 22 mm²
7 ... 9 mm Signal
Åtdragningsmoment
3 Nm @ 10 mm²
4 Nm @ 16 mm²
4 Nm @ 22 mm²
Recommended screw driver
PH2
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
聚碳酸酯 (PC)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032(卵石灰)
Material (kontakter)
铜合金
Yta (kontakter)
镀银
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS undantag
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
ECHA SCIP nummer
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
镍
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
105,2 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140056275
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®