登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
3
Accessories
4
Pieza de repuesto
1
carcasas/bases
161
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Aislantes monobloque
...
Para aplicaciones industriales
Corrientes desde 16 A
09 38 018 2601
型号: 09 38 018 2601
Han K 6/12 POS. M INSERT (2,5-8mm2)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 40 A
尺寸: 16 B
插针: 18
导体截面积: 2.5 ... 8 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 018 2601
Han K 6/12 POS. M INSERT (2,5-8mm2)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Insertos
Serie
Han-Com
®
Identificación
Han
®
K 6/12
Versión
Método de terminación
Terminación de tornillo axial / terminación de tornillo
Tipo
Macho
Tamaño
16 B
Número de contactos
18
Numero de contactos de señal
12
Numero de contactos de potencia
6
Contacto PE
Yes
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
2,5 ... 8 mm² Power
0,2 ... 2,5 mm² Señal
Diámetro exterior de cable
≤6,1 mm
Corriente nominal (señal)
10 A
Voltaje nominal conductor-tierra (señal)
230 V
Voltaje nominal conductor-conductor (señal)
400 V
Voltaje de choque nominal (señal)
4 kV
Nivel de contaminación (señal)
3
Corriente nominal (potencia)
40 A
Voltaje nominal (potencia)
690 V
Voltaje de impulso nominal (potencia)
8 kV
Nivel de contaminación (potencia)
3
Corriente nominal según UL (señal)
10 A
Voltaje nominal según UL (señal)
600 V
Corriente nominal según UL (Potencia)
40 A
Tensión nominal según UL (Potencia)
600 V
Corriente nominal según CSA (señal)
10 A
Voltaje nominal según CSA (señal)
300 V
Corriente nominal según CSA (Potencia)
40 A
Tensión nominal según CSA (Potencia)
300 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 0,5 mΩ
Resistencia de contacto, área de señales
≤ 3 mΩ
Longitud de pelado
5 ... 6 mm @ 2,5 mm²
5 ... 6 mm @ 4 mm²
8 ... 9 mm @ 6 mm²
7,5 mm Señal
Par de apriete
1,5 Nm @ 2,5 mm²
1,5 Nm @ 4 mm²
2 Nm @ 6 mm²
0,5 Nm Señal
2 Nm Tornillo de contacto M3
2 Nm Tornillo PE M5
Recommended screw driver
PH2
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (inserto)
聚碳酸酯 (PC)
Color (inserto)
RAL 7032(卵石灰)
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镀银
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
镍
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
134 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140056435
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®