登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
2
Accessories
5
Pièce détachée
1
Capots/Embases
166
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
Inserts monobloc
...
Pour applications industrielles
Intensités à partir de 16 A
09 38 012 3102
型号: 09 38 012 3102
Han K6/6-F-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 100 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 10 ... 25 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 012 3102
Han K6/6-F-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
2
Accessories
5
Pièce détachée
1
Capots/Embases
166
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Inserts
Série
Han-Com
®
Identification
Han
®
K 6/6
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Genre
Femelle
Taille
24 B
Nombre de contacts
12
Nombre de contacts de signal
6
Nombre de contacts de puissance
6
Contact de terre
Oui
Détails
Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
10 ... 25 mm² Power
0,14 ... 2,5 mm² Signal
Diamètre extérieur
≤12,8 mm
Intensité nominale (partie signal)
16 A
Tension nominale (partie signal)
400 V
Tension de claquage (partie signal)
6 kV
Degré de pollution, (partie "signal")
3
Intensité nominale (puissance)
100 A
Tension nominale (puissance)
690 V
Tension de claquage (puissance)
8 kV
Degré de pollution (puissance)
3
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Couple de serrage
2 Nm Vis de terre M5
Recommended screw driver
PH2
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
聚碳酸酯 (PC)
Couleur (d'insert)
RAL 7032(卵石灰)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
不包含
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
Homologations
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
118,92 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140186446
eCl@ss
27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
下载
HARTING News 2020