Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
Număr articol: 09 14 821 1805
Han M12 Crimp A-coded male
Han M12 Crimp A-coded male

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Terminaţie crimpată
Tată
Polimer cristale lichide (LCP)
Curent nominal: ‌2 A
Contacte: 8 + ecranare
Secţiunea transversală a conductorului: 0.13 ... 0.33 mm²
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 14 821 1805
Han M12 Crimp A-coded male
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
Detalii produs
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han-Modular®
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Tată
  • Aantal contacten 8
  • overige contacten + ecranare
  • Codering codificare A
  • Details Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,13 ... 0,33 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Buitendiameter draad ≤ 1,65 mm
  • Buitendiameter draad ≤1,65 mm
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Nominale spanning
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Nominale impulsspanning 0,8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Contactweerstand, afscherming ≤ 100 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌0,6 Nm
  • Sleutelmaat
    12
    13
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Kabeldiameter 5,7 ... 8,8 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Materiaal (afscherming) Aliaj de cupru, placat cu nichel
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Nu este inclus
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Nu este inclus
  • REACH SVHC Stoffen Nu este inclus
  • California Proposition 65 stoffen Nu este inclus
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 32,29 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140572843
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați