Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
3
Combinables
2
系統電纜
10
Modules
6
Artikelnummer: 09 14 881 1406
Han M12 Crimp D-coded male met union nut
Han M12 Crimp D-coded male met union nut

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Crimpanschluss
Stift
Liquid-crystal polymer (LCP)
Bemessungsstrom: ‌4 A
Kontakte: 4 + Schirmung
Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,82 mm²
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 14 881 1406
Han M12 Crimp D-coded male met union nut
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
3
Combinables
2
系統電纜
10
Modules
6
Produktdetails
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han-Modular®
  • 規格 帶金屬螺母
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 針數 4
  • 更多插針 +屏蔽
  • 編碼 D編碼
  • 詳細資料 請單獨訂購壓接針。
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • 線蕊外徑 ≤2.3 mm
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 32 V
  • 額定脈沖電壓 0.8 kV
  • 污染等級 3
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 接觸電阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
  • 擰緊力矩 ‌0.6 Nm
  • 扳手規格
    12
    13
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 電纜直徑 5.5 ... 8.7 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(屏蔽) 銅合金,鍍鎳
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140187771
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen