登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
2
System Cables
10
Modules
6
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Serier
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
Modular
Moduler
09 14 881 1405
型号: 09 14 881 1405
Han M12 Crimp D-coded male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 4 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 881 1405
Han M12 Crimp D-coded male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
2
系统电缆
10
Modules
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Indsatser
Serier
Han-Modular
®
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Male
Antal kontakter
4
yderligere kontakter
+ afskærmning
Kodning
D-kodning
Detaljer
Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
0,13 ... 0,82 mm²
Ledertværsnit [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
Ledningens udvendige diameter
≤2,3 mm
Nominel strøm
4 A
Nominel spænding
32 V
Nominel impulsspænding
0,8 kV
Forureningsgrad
3
Transmissionsegenskaber
Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Isolationsmodstand
>10
8
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Kontaktmodstand, afskærmning
≤ 100 mΩ
Tilspændingsmoment
0,6 Nm
Størrelse på skruenøgle
12
13
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Kabeldiameter
5,5 ... 8,7 mm
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Flydende krystal polymer (LCP)
Materiale (afskærmning)
Kobberlegering, forniklet
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategori 2
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
35,7 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140187764
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found