配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 002 2647
Han 70A axial module, male 14-22mm²
Han 70A axial module, male 14-22mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 70 A 模块
单模块
轴向螺栓接线方式
公头
插针: 2
导体截面积: 14 ... 22 mm²
额定电流: ‌70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 2647
Han 70A axial module, male 14-22mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
Hoods/Housings
88
Frames
17
产品详情
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® 70 A-module
  • Maat van de module Enkele module
Versie
  • Aansluitmethode Axiale schroefaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 2
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 14 ... 22 mm²
  • Buitendiameter draad ≤10 mm
  • Nominale stroom ‌ 70 A
  • Nominale spanning 1.000 V
  • Nominale impulsspanning 8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 0,5 mΩ
  • Striplengte 12,5 ... 13,5 mm
  • Aanhaalkoppel
    ‌4 Nm @ 14 mm²
    ‌4 Nm @ 16 mm²
    ‌4 Nm @ 22 mm²
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categorie 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 31,86 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140019669
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较